SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, 안정되고 안전한 스트레인 릴리프, 부식 방지 기능이 있는 안티-마그네틱, 해수 저항 PG 글랜드

내부식성 최적 변형 방지 튼튼함

CE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW (mm) 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SH
52000830
PG 7 8 - 10 15.0 22 17.5 5.5 50
52000840
PG 9 10 - 12.5 17.0 25 20.5 6 50
52000850
PG 11 11 - 15 20.0 28 21.5 6 50
52000860
PG 13,5 14 - 16.5 22.0 32 24.0 7.5 25
52000870
PG 16 15 - 18 24.0 35 26.0 7.5 25
52000880
PG 21 18 - 23.5 30.0 46 29.0 8 25
52000890
PG 29 23 - 31 41.0 58 33.0 8 10
52000900
PG 36 29 - 40.5 50.0 70 36.5 9.5 10
52000910
PG 42 34 - 45 57.0 78 38.0 10 5
52000920
PG 48 39 - 50 64.0 86 39.5 11.5 5

장점

  • 해수 저항성
  • 전자기장 방지
  • 내부식성
  • 안정되고 안전한 응력완화

응용 범위

  • 매우 견고하고 솔리드한 스트레인 릴리프 케이블 글랜드
  • 빌딩 부지
  • 플랜트 엔지니어링
  • 전기 모터 생산

제품 구성

  • PG 연결 나사

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동

보호 평가

  • IP 20

온도 범위

  • -20°C부터 +200°C까지

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.