SKINDICHT® SK
SKINDICHT® SK,PG 황동 케이블 글랜드, 넓은 클램핑 범위 및 안정적인 스트레인 릴리프, 솔리드 황동 안장 클램프가 있는 케이블 글랜드 용
장점
- 신뢰성있는 압력 완화
- 폭 넓은 클램핑 범위
응용 범위
- 2개의 솔리드 황동 새들 클램프가 있는 케이블 글랜드
- 컨넥터
- 스위치
- 제어 판넬
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
요청시
- 긴 접속 선과 함께 제공 가능
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
-
보호 평가
- IP 20
-
온도 범위
- -20°C부터 +200°C까지
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.