SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK,PG 황동 케이블 글랜드, 넓은 클램핑 범위 및 안정적인 스트레인 릴리프, 솔리드 황동 안장 클램프가 있는 케이블 글랜드 용

폭 넓은 클램핑 범위 최적 변형 방지 튼튼함

CE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW (mm) 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SK
52004230
PG 9 6 - 12 19.0 24 16.5 6 50
52004240
PG 11 7 - 15 21.0 27 16.5 6 50
52004250
PG 13,5 12 - 16.5 22.0 30 18.5 7.5 25
52004260
PG 16 13 - 18 24.0 33 19.0 7.5 25
52004270
PG 21 15 - 23 30.0 42 22.5 8 25
51712740
PG 29 20 - 31 41.0 58 26.0 8 10

장점

  • 신뢰성있는 압력 완화
  • 폭 넓은 클램핑 범위

응용 범위

  • 2개의 솔리드 황동 새들 클램프가 있는 케이블 글랜드
  • 컨넥터
  • 스위치
  • 제어 판넬

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동

보호 평가

  • IP 20

온도 범위

  • -20°C부터 +200°C까지

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.