SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, 안정되고 안전한 스트레인 릴리프, 부식 방지 기능이 있는 안티-마그네틱, 해수 저항 PG 글랜드

내부식성최적 변형 방지튼튼함

CE

품번 Article designation / sizeClamping range ØF mmSW (mm)최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SH
52000830
PG 78 - 1015.02217.55.550
52000840
PG 910 - 12.517.02520.5650
52000850
PG 1111 - 1520.02821.5650
52000860
PG 13,514 - 16.522.03224.07.525
52000870
PG 1615 - 1824.03526.07.525
52000880
PG 2118 - 23.530.04629.0825
52000890
PG 2923 - 3141.05833.0810
52000900
PG 3629 - 40.550.07036.59.510
52000910
PG 4234 - 4557.07838.0105
52000920
PG 4839 - 5064.08639.511.55

장점

  • 해수 저항성
  • 전자기장 방지
  • 내부식성
  • 안정되고 안전한 응력완화

응용 범위

  • 매우 견고하고 솔리드한 스트레인 릴리프 케이블 글랜드
  • 빌딩 부지
  • 플랜트 엔지니어링
  • 전기 모터 생산

제품 구성

  • PG 연결 나사

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동

보호 평가

  • IP 20

온도 범위

  • -20°C부터 +200°C까지

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.