SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, 유리 섬유 강화 폴리아미드 각진 케이블 글랜드, 설치 높이 감소, 공간 절약 및 무게 절감

저중량 공간 요구 사항 표준 하우징 단위의 컨넥터

CE

품번 Article designation / size A (mm) B in mm Ø E mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,5 19 21.5 11 19 24.0 13 25
52106220
M 20 x 1,5 25 24.5 15 25 29.5 15 25
52106230
M 25 x 1,5 30 28 20 30 33.5 16 25
52106240
M 32 x 1,5 36 31.5 26 36 38.0 17 10

장점

  • 얇은 케이블 직경으로 인한 공간과 무게 절약 응용
  • 설치 높이의 감소

응용 범위

  • 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
  • 조명과 사운드 응용
  • 제어 판넬 제조

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 적합한 O-링에 관해서는 SKINDICHT® O-ring Perbunan® 를 참조하시기 바랍니다
  • SKINDICHT® KW-M 특히 SKINTOP® ST-M과 결합이 가능하며 다른 어느 케이블과도 결합이 가능
  • 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-GL-M

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 회색(은회색 : RAL 7001)

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.