E+D가 없는 SKINDICHT® SE-M
품번 | Article designation / size | 높이 (mm) | 전체 폭 (mm) | 길이 (mm) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
E+D가 없는 SKINDICHT® SE-M | ||||||
52108001
|
M 20 x 1,5 | 31.0 | 42.0 | 42.0 | 10 | |
52108011
|
M 25 x 1,5 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 5 | |
52108021
|
M 32 x 1,5 | 51.5 | 66.0 | 76.0 | 1 |
장점
- 다양한 전선관 글랜드의 조합이 가능
- 내부식성
- 손쉽게 설치
- 완전한 안전 케이블 인입부
- 전체적으로 낮은 높이
응용 범위
- 플랜지 각도 글랜드는 모든 글랜드(O-링 포함)와 결합될 수 있음.예로, 압력 완화, 굴절 보호와 전선관 글랜드
- 높은 기계적 응력 용도
- 연결선이 주어지지 않았을 때
제품 구성
- 2 스크류 홀이 있는 M20 x 1.5 - M25 x 1.54 스크류 홀이 있는 M32 x 1.5
주의
- 보호 등급 은 다양한 특수 글랜드와의 조합에 달려있음. 최소 표준은 IP55.
- For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® SE-M without incised sealing ring (E) and compression screw (D)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 바디: 아연 다이 캐스팅, 회색
헤머 톤 마감
O-링: NBR -
보호 평가
- IP 55
-
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.