SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, 방청, 미터식 각진 글랜드 플라스틱/금속, 절개된 씰링 링으로 밀봉

내부식성 공간 요구 사항 표준 하우징 단위의 컨넥터 내온도성

CE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm L SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 Ø G 높이 (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm SW3 피스 / PU
SKINDICHT® RWV-M
52107800
M 12 x 1,5 5.0 20.5 14.0 16 12.0 13.2 8.0 5.0 26.1 11.5 17 25
52107810
M 16 x 1,5 9.0 - 3.0 23.5 18.0 20 16.0 17.6 12.0 5.0 28.6 11.5 22 25
52107820
M 20 x 1,5 13.0 - 4.0 28.5 22.0 24 20.0 22.2 15.0 5.0 35.1 12.5 27 25
52107830
M 25 x 1,5 17.5 - 8.5 31 27.0 29 25.0 27.5 20.0 5.0 38.1 13.5 32 10
52107840
M 32 x 1,5 25.0 - 16.0 33.5 34.0 36 32.0 35.2 27.0 5.0 44.6 13.5 41 10
52107850
M 40 x 1,5 32.0 - 23.0 43 42.0 45 40.0 43.5 35.0 5.0 53.1 15.5 46 5

장점

  • 압력 완화
  • 절개된 씰링링으로 씰링된 것
  • 내부식성
  • 설치 높이의 감소
  • 해수 저항성

응용 범위

  • 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
  • 전기 모터 생산
  • 기계및 장비 생산
  • 플랜트 엔지니어링
  • 조명과 사운드 응용

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
    압박나사 및 육각형 너트: 니켈도금 황동
    갈라진 곳 씰링 링: CR/NBR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.