E+D 가 없는 SKINDICHT® RWV-M
장점
- 다양한 전선관 글랜드의 조합이 가능
- 얇은 케이블 직경으로 인한 공간과 무게 절약 응용
- 설치 높이의 감소
- 케이블이 하우징 벽과 평행
- 내부식성
응용 범위
- 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
- 전기 모터 생산
- 기계및 장비 생산
- 플랜트 엔지니어링
- 조명과 사운드 응용
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- 보호 등급 은 다양한 특수 글랜드와의 조합에 달려있음. 최소 표준은 IP55.
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
- For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV-M without incised sealing ring (E) and compression screw (D)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 바디: 아연 다이 캐스팅
8각형 너트: 니켈도금 황동
O-링: NBR -
보호 평가
- IP 55
-
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.