SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, 확대기, 기존 나사산 구멍보다 큰 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 사용 가능

조립 시간 공간 요구 사항 신뢰도 내온도성

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 피스 / PU
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1.5 16 x 1.5 100
52104452
16 x 1.5 20 x 1.5 100
52104454
20 x 1.5 25 x 1.5 100
52104456
25 x 1.5 32 x 1.5 50
52104458
32 x 1.5 40 x 1.5 50
52104460
40 x 1.5 50 x 1.5 25
52104462
50 x 1.5 63 x 1.5 25
SKINDICHT® ME-M 육각형
52104463
63 x 1.5 75 x 1.5 1

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 스레드의 케이블 그랜드의 사용을 가능하게 함

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • O-링 맟춤 과 함께

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.