SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, 확대기, 기존 나사산 구멍보다 큰 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 사용 가능

조립 시간 공간 요구 사항 신뢰도

EX IECEx

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 전체 높이 (mm) SW (mm) 외피 나사 길이 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1.5 16 x 1.5 17 18 5 20.0 50
52104581
16 x 1.5 20 x 1.5 20 22 6 24.0 50
52104582
20 x 1.5 25 x 1.5 22.5 27 6.5 30.0 50
52104583
25 x 1.5 32 x 1.5 21.5 34 6.5 37.7 25
52104584
32 x 1.5 40 x 1.5 23 42 7 46.0 25
52104585
40 x 1.5 50 x 1.5 26 54 8 59.0 25
52104586
50 x 1.5 63 x 1.5 32 67 9 73.0 10

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 스레드의 케이블 그랜드의 사용을 가능하게 함
  • O-링용 가이드 동적 절단과 함께
  • 렌치를 사용한 조립체

응용 범위

  • 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
  • 장치, 기계 및 설비
  • 원해와 해양 이동 응용 용도
  • 화학 및 석유 화학 산업

인증

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

인증

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

재료

  • 몸체: 니켈도금 구리
    O-링: NBR

온도 범위

  • -30°C에서 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.