SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, 육각형 축소기, 기존 나사산 구멍보다 작은 연결 나사산으로 케이블 글랜드 사용 가능

공간 요구 사항

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) Ø А (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1.5 12 x 1.5 18 20.2 8.5 5.5 50
52101966
20 x 1.5 16 x 1.5 22 24.4 9.0 6 50
52101967
25 x 1.5 16 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101968
25 x 1.5 20 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101969
32 x 1.5 16 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101972
32 x 1.5 20 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101973
32 x 1.5 25 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101974
40 x 1.5 25 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101975
40 x 1.5 32 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101976
50 x 1.5 40 x 1.5 54 58.0 14.0 10 5
52101977
63 x 1.5 50 x 1.5 67 74.0 14.0 9.5 5
52101979
75 x 1.5 63 x 1.5 80 90.0 17.0 11 1
52101965LF
16 x 1.5 12 x 1.5 18 20.2 8.5 5.5 50
52101966LF
20 x 1.5 16 x 1.5 22 24.4 9.0 6 50
SKINDICHT® MR-M, 육각형을 가진 블랭트 청동
52006563
80 x 2 63 x 1.5 85 93.5 23.0 15 1

장점

  • Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.
  • Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.
  • Mounted O-ring enables a higher protection class (IP) for a cable gland due to the secure seal to the enclosure.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • For use with a metric cable gland whose connection thread is smaller than the existing threaded hole.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • FKM O-링
    -20 °C에서 +200 °C

재료

  • 몸체: 니켈도금 구리
    O-링: NBR

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.