SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, 주택용 환기 시스템과 같은 압력 보상 요소, 고장없는 유지 보수가 필요없는 작동 보장

조립 시간 공간 요구 사항 표준 하우징 단위의 컨넥터

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® KU-M 가벼운 회색
52104505
16 x 1.5 12 x 1.5 22 9 100
52104470
20 x 1.5 12 x 1.5 24 9 100
52104504
20 x 1.5 16 x 1.5 24 9 100
52104472
25 x 1.5 12 x 1.5 29 10 100
52104473
25 x 1.5 16 x 1.5 29 10 100
52104474
25 x 1.5 20 x 1.5 29 10 100
52104475
32 x 1.5 12 x 1.5 36 12 50
52104476
32 x 1.5 16 x 1.5 36 12 50
52104477
32 x 1.5 20 x 1.5 36 12 50
52104478
32 x 1.5 25 x 1.5 36 12 50
52104479
40 x 1.5 16 x 1.5 46 12 50
52104480
40 x 1.5 20 x 1.5 46 12 50
52104481
40 x 1.5 25 x 1.5 46 12 25
52104482
40 x 1.5 32 x 1.5 46 12 25
52104483
50 x 1.5 20 x 1.5 55 14 5
52104484
50 x 1.5 25 x 1.5 55 14 5
52104485
50 x 1.5 32 x 1.5 55 14 5
52104486
50 x 1.5 40 x 1.5 55 14 5
52104487
63 x 1.5 25 x 1.5 68 15 5
52104488
63 x 1.5 32 x 1.5 68 15 5
52104489
63 x 1.5 40 x 1.5 68 15 5
52104469
63 x 1.5 50 x 1.5 68 15 5
SKINDICHT® KU-M 검은색
52104541 16 x 1.5 12 x 1.5 20 8 100
52104520 20 x 1.5 12 x 1.5 24 8 100
52104521 20 x 1.5 16 x 1.5 24 9 100
52104522 25 x 1.5 12 x 1.5 29 8 100
52104523 25 x 1.5 16 x 1.5 29 8 100
52104524 25 x 1.5 20 x 1.5 30 10 100
52104526 32 x 1.5 16 x 1.5 36 10 50
52104527 32 x 1.5 20 x 1.5 36 10 50
52104528 32 x 1.5 25 x 1.5 36 11 50
52104529 40 x 1.5 16 x 1.5 46 10 50
52104530 40 x 1.5 20 x 1.5 46 10 50
52104531 40 x 1.5 25 x 1.5 46 10 25
52104532 40 x 1.5 32 x 1.5 44 12 25
52104533 50 x 1.5 20 x 1.5 55 12 5
52104534 50 x 1.5 25 x 1.5 55 12 5
52104535 50 x 1.5 32 x 1.5 55 12 5
52104536 50 x 1.5 40 x 1.5 55 13 5
52104537 63 x 1.5 25 x 1.5 68 12 5
52104538 63 x 1.5 32 x 1.5 68 12 5
52104539 63 x 1.5 40 x 1.5 68 12 5
52104540 63 x 1.5 50 x 1.5 70 15 5

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 스레드의 케이블 글랜드의 사용을 가능하게 함

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.