SKINDICHT® MR-M ATEX
장점
- 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 스레드의 케이블 글랜드의 사용을 가능하게 함
- O-링용 가이드 동적 절단과 함께
- 렌치를 사용한 조립체
응용 범위
- 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
- 장치, 기계 및 설비
- 원해와 해양 이동 응용 용도
- 화학 및 석유 화학 산업
인증
- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
인증
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X -
재료
- 몸체: 니켈도금 구리
O-링: NBR -
온도 범위
- -30°C에서 +90°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.