플랫 케이블 웨지(쐐기) 클램프
플랫 케이블을 최대 10mm 케이블 두께로 고정하기위한 FKK 08 웨지
Suitable mounting plates in the web catalog
품번 | 제품 명칭 | 케이블 번호/수치 | 최대. 총 케이블 길이 (mm) | 무게 (g) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
52026051
|
FKK 08 | 1-2 | 50 x 10 | 103 | 1 | |
52026050
|
FKK 07 | 1-3 | 90x17 | 349 | 1 |
장점
- 샤프트 측면에 마운팅 플레이트는 벽면에 나사선으로 고정되거나, 볼트결합이 되거나, 레일 브라킷에 용접될 수 있습니다
- 장착된 플레이트는리프트 칸에 볼트 접합되고 납땜 됩니다
응용 범위
- 플랫 케이블 웨지 클램프는 플랫 컨트롤 케이블을 고정하는 데 적합합니다.
제품 구성
- 작은 쐐기 모양의 케이블 클램프는 두개의 평형한 케이블을 지지할 수 있음
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 설치 레일 전류 / 데이터 케이블 액세서리
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 6.0 Class 설명: 설치 레일 전류/데이터 케이블용 액세서리
-
정보
- 클램핑력: 전반적인 케이블 두께
FKK 08: 2-10mm = 600-800NFKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N - 웨지용 최소 인서트 깊이:
FKK 08: 60% = 60mmFKK 07: 60% = 90mm -
재료
- 폴리아미드 6.6 - 할로겐프리
-
온도 범위
- 작동 온도: -20°C ~ +50°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.