RKK 01-06 round cable wedge clamps
장점
- 쐐기 모양의 클램프는 케이블을 손상시키지 않고 . 그리고, 그 케이블의 필요한 이동성에 제약을 주지 않고 잡을 수 있음
응용 범위
- 쐐기 모양의 클램프는 원형 제어 케이블을 안전하게 만드는데 사용될 수 있음.
제품 구성
- 2 케이블 (7-10mm 및 8-11mm)용 RKK 01
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 고정 클립
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class 설명: 고정 브래킷
-
주의
- 조임력 (Clamping force): 343N
-
재료
- 폴리아미드 6.6
-
온도 범위
- -20°C에서 +50°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.