EKK single clamp
품번 | 제품 명칭 | 케이블 Ø (mm) | 길이 x 폭 x 높이 (mm) | 무게 (kg/피스) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
단일 클램프 | ||||||
52026000 | EKK 18 | 15.0 - 18.0 | 125.0 x 45.0 x 120.0 | 1.4 | 1 | |
52026011 | EKK 26 | 19.0 - 26.0 | 125.0 x 45.0 x 120.0 | 1.4 | 1 |
장점
- 케이블 코어의 이동성을 제한하지 않고 안전하게 보호
- 폭 넓은 클램핑 범위
응용 범위
- 리프트 제어 케이블용의 안정적이고 단순한 장착 클램프
주의
- ÖLFLEX®설치 가이드라인 -LIFT RH 및 RS 리프트 제어 케이블은 부록 T5에서 찾을 수 있음
- 각 클램프의 최대 하중 : 800 N (80 kg)
- 수직 어셈블리만 해당
포함 사항
- 설치 액세서리로 임팩트 앵커, 나사 및 안전 디스크가 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 고정 클립
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class 설명: 고정 브래킷
-
온도 범위
- High mechanical load: +65°C
Low mechaniical load: +100°C -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.