ÖLFLEX® LIFT F
낮은 온도에서 유연한 PVC FLAT 케이블
ÖLFLEX® LIFT F - 컨베이어 기술/리 프트 어플리케이션용 평형 PVC 제어 케이블, U0/U: 300/500V, H07VVH6-F / H05VVH6-F 기반
- 케이블 도르래 응용
- 공간 절약 설치
- 파워 체인 및 리프트 응용에도 적합
장점
- 플랫 케이블은 원형 케이블보다 더 작은 공간을 필요로
- 보다 작은 곡률 반경이 가능
응용 범위
- 호스팅 장비 그리고 컨베이어 시스템용도
- 실내 크레인과 높은 렉 시설
- 기계 부품의 이동을 위한 공급 라인
- VDE 정의에 의거, 이 케이블은 또한 35m의 완충 길이와 최대 1.6m/s의 운행속도의 리프트에 사용 가능.
- ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
Norm references / Approvals
- Based on EN 50214/ VDE 0283-2
제품 구성
- 순연동선 전선의 연합
- 심선 절연 : PVC 주성분
- PVC-기반 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 클래스 설명 플랫 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Class 설명: 플랫 케이블
코어 인식 코드
- 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
- 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
- U0/U 300/500 V 버젼, VDE 0295 등급 5 또는 IEC 60228 Cl. 5에 따라 미세한 가닥의 전선
- U0/U 450/750 V 버전, VDE 0295 클래스 6 또는 IEC 60228 클래스 6에 따른 극세 전선(일반 컨덕터 교차 섹션 10 mm²부터: 정교한 연선/클래스 5)
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 10 x 케이블 두께
공칭 전압
- 최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
- .5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V
시험 전압
- 3000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
온도 범위
- 유연한 사용:
0°C ~ +70°C (최대 1.0 mm²)
-15 °C ~ +70°C (1.5 mm²부터)
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.