ÖLFLEX® CRANE F
내후성 플랫 고무 케이블
ÖLFLEX® CRANE F - 실외 사용 및 크레인 적용/컨베이어 기술을 위한 플랫 케이블. 전원 및 제어 고무 케이블, U0/U: 300/500V
- 외부 케이블 도르래 응용 용도
- 공간 절약 설치
- 파워 체인 및 리프트 응용에도 적합
장점
- 혹독한 주변 조건의 기후저항성 보유
- 플랫 케이블은 원형 케이블보다 더 작은 공간을 필요로
- 보다 작은 곡률 반경이 가능
응용 범위
- 최대 50m 길이까지 걸 수 있는 승강기에 사용 가능
- 고정 설치를 위한 빌딩의 크레인 시스템과 선박장 안에서 또는 케이블 도르래 시스템의 유연한 사용 용도
- 하수 처리 플랜트, 강철 작업과 높은 랙 시설
- ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
Norm references / Approvals
- VDE 0250(NGFLGÖU) 기준
제품 구성
- 도체: 미세 구리 연합
- 심선 절연: 고무 혼합물
- 외피: 특수 고무 화합물
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 클래스 설명 플랫 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Class 설명: 플랫 케이블
코어 인식 코드
- 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
- 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
- VDE 0295/IEC 60228 에 의거한 구리 도체
25 mm² 까지: 초미세한 전선, class 6
35 mm²에서 부터: 미세한 전선, class 5
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 10 x 케이블 두께
- 고정 설치 : 4 x 케이블 두께
공칭 전압
- U0/U: 300/500 V
시험 전압
- 3000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
온도 범위
- 유연한 사용: -25°C ~ +90°C
- 고정 설치: -40°C ~ +90°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.