ÖLFLEX® CRANE CF

구리 쉴드가 있는 내후성 플랫 고무 케이블

ÖLFLEX® CRANE CF - 실외 사용 및 크레인 응용/컨베이어 기술을 위한 플랫 케이블. 선별된 전원 및 제어 고무 케이블, U0/U: 300/500V

  • 외부 케이블 도르래 응용 용도
  • EMC-호환

옥외용에 적합내한성내유성간섭 신호자외선 저항

CEEACFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외부 규격, 폭 x 높이 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE CF
0041075
4.0 G 1.518.5 x 6.579220
0041076
8.0 G 1.536.0 x 6.5155470
0041077
12.0 G 1.554.5 x 7.1238745
0041078
4.0 G 2.522.8 x 7.7141320

장점

  • 혹독한 주변 조건의 기후저항성 보유
  • 플랫 케이블은 원형 케이블보다 더 작은 공간을 필요로
  • 보다 작은 곡률 반경이 가능
  • 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위

  • 고정 설치를 위한 빌딩의 크레인 시스템과 선박장 안에서 또는 케이블 도르래 시스템의 유연한 사용 용도
  • 하수 처리 플랜트, 강철 작업과 높은 랙 시설
  • ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
  • 최대 50m 길이까지 걸 수 있는 승강기에 사용 가능

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

Norm references / Approvals

  • VDE 0250(NGFLGÖU) 기준

제품 구성

  • 도체: 미세 구리 연합
  • 심선 절연: 고무 혼합물
  • 개별 코어 차폐막, 다음으로 구성:
    - 플라스틱 호일 랩핑
    - 주선 도금 구리 편조
    - 플라스틱 호일 랩핑
  • 외피: 특수 고무 화합물

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 클래스 설명 플랫 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플랫 케이블

코어 인식 코드

  • 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
  • 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합

  • VDE 0295/IEC 60228 에 의거한 구리 도체
    25 mm² 까지: 초미세한 전선, class 6
    35 mm²에서 부터: 미세한 전선, class 5

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 10 x 케이블 두께
  • 고정 설치 : 4 x 케이블 두께

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • 2000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • 유연한 사용: -25°C ~ +90°C
  • 고정 설치: -40°C ~ +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.