SILVYN® MPC
장점
- 다목적
- 빠르고 쉬운 조립
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR ( 나선형 매끄러운 전선관 )
제품 특성
- 먼지 방지
- 습기 보호
- 높은 인장강도 및 확실한 기계적 보호력
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
제품 구성
- PG 연결 나사
- 통합 전선관 연결이 있는 6각 이음고리
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅
인증
- IEC EN 61386-23
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
- 회색, RAL 7001
재료
- PA66
할로겐 프리
보호 평가
- 나선형 전선관이 있는 IP 65 부드러운 전선관이 있는 IP 67 + IP 68 (2bar)
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.