SILVYN® ELU

SILVYN® ELU - 경질 PVC 나선형 및 다른 디자인의 플라스틱 나선형 보호 전선관

조립 시간 자외선 저항 방수

CE cRUus

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® MPC-M/MPC 90°M에 적합 SILVYN® MPC에 적합 SILVYN® MPC 90°에 적합 PU (m)
SILVYN® ELU
61751790
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751791
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751792
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751793
25 22 x 27.5 45 25x1,5 21 21 30
61751794
30 25 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61751795
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751796
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61751797
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61751798
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30
SILVYN®ELU 부드러운 버전
61751590
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751591
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751592
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751593
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751595
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751596
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751597
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751598
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

장점

  • 부드러운 내부로 인한 케이블 및 와이어의 간편한 조립
  • 굴곡 움직임 가능
  • 구김-저항성
  • SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 경우 완전 절연 시스템

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 차량 생산
  • 자동 판매기 생산
  • 수출

제품 특성

  • 유연한
  • 부드러운 내부
  • 안적적인 구조

인증

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • 통합된 단단한 PVC 나선형
  • 수정된 연질 PVC 피복

주의

  • 부드러운 버전 UL 인증 없음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복

온도 범위

  • -20°C ~ +70°C
  • -5°C ~ +70°C (부드러운 버전)

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.