SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT용 전선관 연결

할로겐프리 기계적 저항성 조립 시간 내유성 최적 변형 방지 튼튼함 내온도성 자외선 저항

CE cRUus

품번 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® SI에 적합 SILVYN® SP/SP-PU에 적합 SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR에 적합 피스 / PU
SILVYN® MPC-M 검정색
55502460
16 x 1.5/1 9 11 x 14 - 12 10
55502461
16 x 1.5/2 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502462
20 x 1.5/1 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502463
20 x 1.5/2 14.5 - 16 x 20 20 10
55502464
25 x 1.5 19 - 22 x 27 25 10
55502465
32 x 1.5/1 24.5 - - 30 10
55502469
32 x 1.5/2 24.5 - - 32 10
55502466
40 x 1.5 33 - - 40 2
55502467
50 x 1.5 39 - - 50 2
55502468
63 x 1.5 48 - 49 x 56 63 1
SILVYN® MPC-M 회색
55502441
16 x 1.5/1 9 11 x 14 - 12 10
55502442
16 x 1.5/2 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502443
20 x 1.5/1 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502444
20 x 1.5/2 14.5 - 16 x 20 20 10
55502445
25 x 1.5 19 - 22 x 27 25 10
55502446
32 x 1.5/1 24.5 - - 30 10
55502447
32 x 1.5/2 24.5 - - 32 10
55502448
40 x 1.5 33 - - 40 2
55502449
50 x 1.5 39 - - 50 2
55502439
63 x 1.5 48 - 49 x 56 63 1

장점

  • 다목적
  • 빠르고 쉬운 조립

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR ( 나선형 매끄러운 전선관 )

제품 특성

  • 먼지 방지
  • 습기 보호
  • 높은 인장강도 및 확실한 기계적 보호력

인증

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 통합 전선관 연결이 있는 6각 이음고리

주의

  • PG threaded versions are to be found in the online catalogue

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
  • 회색, RAL 7001

재료

  • PA66
    할로겐 프리

보호 평가

  • 나선형 전선관이 있는 IP 65 부드러운 전선관이 있는 IP 67 + IP 68 (2bar)

온도 범위

  • -40°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.