SILVYN® ELÖ
장점
- 그리스, 냉각제 및 오일, 특히 ASTM2 테스트 오일에 대한 내성
- 부드러운 내부로 인한 케이블 및 와이어의 간편한 조립
- 굴곡 움직임 가능
- 구김-저항성
- SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 경우 완전 절연 시스템
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 공작 기계
- 자동 판매기 생산
- 강한 화학물질이 포함된 산업 현장
제품 특성
- 내유성
- 유연한
- 부드러운 내부
- 안적적인 구조
인증
- UL FILENUMBER E308201
제품 구성
- 통합된 단단한 PVC 나선형
- 수정된 연질 PVC 피복
주의
- 부드러운 버전 UL 인증 없음
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
전달된 색상
- 녹색 (RAL 6001)
-
재료
- 단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복
-
온도 범위
- -20°C ~ +70°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.