SEW에 따른 ÖLFLEX® SERVO Core Line(PUR)

SEW® 에 따른 서보 하네싱, 하네스 되고 테스트 됨

기계 및 플랜트 엔지니어링 기계적 저항성 신뢰도 표준 하우징 단위의 컨넥터 방수

CE Fire

품번 길이 (m) LENZE® 아이템 지정 OD in mm Cable cross section 구리 지수 kg/1.000 pieces
5440000174 10.0 13331221 12.9 4G1,5+(3x1,0) 1,514.1
5440000175 10.0 13332155 14.1 4G2,5+(3x1,0) 1,909.44
5440000176 10.0 13332163 16.3 4G4+(3x1,0) 2,844.45

장점

  • 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 가능
  • Lapp 품질 표준

응용 범위

  • 공작 기계 구축용
  • For travel distances up to 10 m
  • 고도로 동적인 어플리케이션
  • 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
  • 드레그체인 용도

제품 특성

  • 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 및 차폐
  • 혁신적인 커넥터 컨셉
  • 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 전원코어: 백색 인쇄백색 인쇄된 갈색: V / L2 백색 인쇄된 흑색: U/L2/C/L +
  • 백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-GN/YE 보호도체 제어선: WS; SW

도체 연합

  • IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 세선 도체

최소 곡률 반경

  • Chain application:7,5 x cable diameter
  • 고정 설치: 4 x 케이블 직경

공칭 전압

  • 전원 코어 및 제어 코어 :
    U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

시험 전압

  • Core/Core: 4 kV
  • Core/Screen: 4 kV

보호 도체

  • G = GN/YE 포함

온도 범위

  • 굽힘: -40 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)
  • 고정 설치: -50 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)

교차 굴곡 주기

  • 5 mio. cycles

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • SEW® 는 SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal의 등록 상표입니다.
  • 조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/