Servo harnessing according to INDRAMAT® IKG / RKL
장점
- 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 가능
- Lapp 품질 표준
응용 범위
- 공작 기계 구축용
- For travel distances up to 10 m
- 고도로 동적인 어플리케이션
- 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
- 드레그체인 용도
제품 특성
- 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 및 차폐
- 혁신적인 커넥터 컨셉
- 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인
주의
- 파워 체인 시스템의 케이블 용 조립 지짐서를 따르시기 바랍니다
- 최대 케이블 길이는 해당되는 서보 드라이브 생산자에 의해 제공되는 사양과 부합해야 함
- 사용된 케이블에 상응하는 기술적 데이터
제품 구성
- 다른 버젼및 길이는 요청 시 제공 가능.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
코어 인식 코드
- 전원코어: 백색 인쇄백색 인쇄된 갈색: V / L2 백색 인쇄된 흑색: U/L2/C/L +
- 백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-GN/YE 보호도체 제어선: WS; SW
도체 연합
- VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
- Chain application:7,5 x cable diameter
- 고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
- 전원 코어 및 제어 코어 :
U0/U: 600/1000 V - UL & CSA: 1000 V
시험 전압
- Core/Core: 4 kV
- Core/Screen: 4 kV
보호 도체
- G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
- 5 mio. cycles
온도 범위
- 굽힘: -40 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)
- 고정 설치: -50 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- Indramat의 부분 명칭은 (IKG, IKS, INK, INS, RKL, RKG) Bosch Rexroth AG의 등록 상표이며, 비교의 목적을 위해서만 등록된 것이다.
- 조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
- 다른 디자인 및 길이는 요청 시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/