ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PVC)
장점
- 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 가능
- Lapp 품질 표준
응용 범위
- 식품 생산 및 포장 기계
- 목공 기계
- For travel distances up to 10 m
- 정적 및 동적 어플리케이션의 경우
- 드레그체인 용도
제품 특성
- 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인
- 새로운 PVC 서보 케이블, 차폐
- 혁신적인 커넥터 컨셉
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
-
코어 인식 코드
- 전원코어: 백색 인쇄백색 인쇄된 갈색: V / L2 백색 인쇄된 흑색: U/L2/C/L +
- 백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-GN/YE 보호도체 제어선: WS; SW
-
도체 연합
- IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 세선 도체
-
최소 곡률 반경
- Chain application:7,5 x cable diameter
- 고정 설치: 4 x 케이블 직경
-
공칭 전압
- 전원 코어 및 제어 코어 :
U0/U: 600/1000 V - UL & CSA: 1000 V
-
시험 전압
- Core/Core: 4 kV
- Core/Screen: 4 kV
-
보호 도체
- G = GN/YE 포함
-
온도 범위
- Chain application:-5°C to +70°C (UL: +80°C)
- 고정 설치: -40°C bis +80°C
-
교차 굴곡 주기
- 5 mio. cycles
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- Bendingradius: Resolvercable 15x Outerdiameter
- Resolver Corecode acc. DIN 47100
- Allen Bradley / Rockwell part designations are registered trademarks of Allen Bradley / Rockwell , and are listed for comparison purposes only