ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PUR)
ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PUR)
- 안전한 화면 연결 커넥터
- 사용 가능한 맞춤 길이
장점
- 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 가능
- Lapp 품질 표준
응용 범위
- 공작 기계 구축용
- For travel distances up to 10 m
- 고도로 동적인 어플리케이션
- 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
- 드레그체인 용도
제품 특성
- 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 및 차폐
- 혁신적인 커넥터 컨셉
- 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
-
코어 인식 코드
- 전원코어: 백색 인쇄백색 인쇄된 갈색: V / L2 백색 인쇄된 흑색: U/L2/C/L +
- 백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-GN/YE 보호도체 제어선: WS; SW
-
도체 연합
- IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 세선 도체
-
최소 곡률 반경
- Chain application:7,5 x cable diameter
- 고정 설치: 4 x 케이블 직경
-
공칭 전압
- 전원 코어 및 제어 코어 :
U0/U: 600/1000 V - UL & CSA: 1000 V
-
시험 전압
- Core/Core: 4 kV
- Core/Screen: 4 kV
-
보호 도체
- G = GN/YE 포함
-
온도 범위
- 굽힘: -40 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)
- 고정 설치: -50 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)
-
교차 굴곡 주기
- 5 mio. cycles
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
- 다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
- Resolver Corecode acc. DIN 47100
- Allen Bradley / Rockwell part designations are registered trademarks of Allen Bradley / Rockwell , and are listed for comparison purposes only