UNITRONIC® SENSOR
센서 / 액추에이터 케이블 용 유연성 케이블
장점
- 간편한 설치 (케이블 트레이, 튜브, 판넬 사용)
- 간편한 탈피 및 가공
- Space-saving due to compact dimensions.
응용 범위
- 자동화 기술
- 센서 / 액추에이터 케이블
제품 특성
- DIN EN 50044에 부합하는 코어 색상 코드
- 블랙 버전: UV 저항성
- For higher mechanical stress (LifY11Y/Desina)
Norm references / Approvals
- UL 인증 (LifYY A)
제품 구성
- 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
- 심선 절연: PVC
- Colour-code: 3-pin: bn, bu, bk 4-pin: bn, wh, bu, bk 5-pin: bn, wh, bu, bk, gy
- DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
- 외부시스 재질 : PVC 또는 PUR
- 외부시스 색상: 흑색 (RAL 9005)
- DESINA yellow (RAL 1021)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블
최대 사용 전압
- 300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 연합
- VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
- 굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
- 고정 설치: 8 x 외경
온도 범위
- PVC / PVC : 고정 설치 : -40 °C ~ + 80 °C, 굴곡설치 : -5 °C ~ + 80 °C
- PVC / PUR : 고정 설치 : -30 °C ~ + 80 °C, 굴곡설치 : -10 °C ~ + 80 °C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.