UNITRONIC® SENSOR master cable

착탈식 마스터 케이블 연결로 S / A 상자의 효율적인 배선. 외장 할로겐 프리, 드래그 체인 적합. 고객 맞춤형 구성으로 개별 조립가능

맞춤형 구성으로 공급 가능

Lapp의 보완 자동화 요소화염 저지력할로겐프리케이블 체인자외선 저항

CERUFire

품번 제품 명칭Dimensions (mm²)외경 (mm)코어/외피간 재질구리 지수 [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR COMBI
7038880
Li9Y11Y3 x 0.75 + 4 x 0.346.6PP/PUR34.5
7038881
Li9Y11Y3 x 1.0 + 8 x 0.58.4PP/PUR67.2
7038882
Li9Y11Y3 x 1.0 + 16 x 0.59.8PP/PUR105.6

장점

  • 탈착이 가능한 마스터 케이블 연결의 S/A 박스를 위한 저렴하고 효과적인 배선
  • S/A 설치시 널리 사용 가능

응용 범위

  • 자동화 기술
  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링
  • 도구 샾
  • 자동화 산업

제품 특성

  • 전력 공급용 코어:
    3 x 0.75 mm² and 3 x 1.0 mm²
  • 신호전송용 코어:
    4 x 0.34 mm², 8 x 0.5 mm², 16 x 0.5 mm²
  • 드래그 체인에 적합
  • VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
  • 난연성 : UL 1581 FT-2

Norm references / Approvals

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

제품 구성

  • 미세한 소선으로 연합된 순연동선
  • 단면적별 도체 구조 : 0.34 mm2 = (43 x 0.10 mm), 0.5mm2 = (19 x 0.18 mm), 0.75 mm2 = (21 x 0.205 mm), 1.0 mm² = (55 x 0.15 mm)
  • 절연 재질 : PP
  • 외부시스 : PUR, 흑색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블

도체 연합

  • 연선구조 , 가요선 도체

최소 곡률 반경

  • 굽힘: 10 x 외경

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C
  • 유연한 사용: -5°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 포장 규격: 코일 100m
  • 케이블이 프린트 됩니다
  • 다른 종류 요청시 제공 가능합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 자세한 기술 정보는 데이터 시트를 참조