UNITRONIC® SENSOR FD

드래그 체인, 할로겐 프리에 사용하기위한 센서 / 액추에이터 케이블 용 고 유연성 케이블

가혹한 환경에서의 센서 / 액추에이터 케이블 연결용 케이블. 드래그 체인에 사용하기 위해 M8, M12 커넥터에 연결하여 사용, 할로겐 프리 재질

증가 된 기계적 응력 및 혹독한 작동 환경

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 화염 저지력 할로겐프리 기계적 저항성 케이블 체인 자외선 저항

CE RU

품번 제품 명칭 Dimensions (mm²) 외경 (mm) 코어/외피간 재질 색상 구리 지수 [kg/km]
UNITRONIC®SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y 5 x 0.25 4.7 PP/PUR 흑색 12
7038868
Lif9Y11Y 8 x 0.25 5.9 PP/PUR 흑색 19
7038864
Lif9Y11Y 3 x 0.34 4.6 PP/PUR 흑색 9.8
7038865
Lif9Y11Y 4 x 0.34 4.7 PP/PUR 흑색 13
UNITRONIC® SENSOR FD - optimiert
7038889
Lif9Y11Y 3x0.25 3.6 PP/PUR 흑색 7.5
7038890
Lif9Y11Y 4x0.25 3.8 PP/PUR 흑색 10.2
7038893
Lif9Y11Y 5 x 0.34 4.5 PP/PUR 흑색 16
UNITRONIC® 센서 FD screened
7038885
Lif9YC11Y 3 x 0.34 4.3 PP/PUR 흑색 19.1
7038886
Lif9YC11Y 4 x 0.34 4.6 PP/PUR 흑색 23.5
7038887
Lif9YC11Y 5 x 0.34 5 PP/PUR 흑색 27.5

장점

  • 매우 유연한 사용을 위한 구조(설계)
  • 마모저항성
  • 내구성-저항성
  • Space-saving due to compact dimensions.

응용 범위

  • 자동화 기술
  • 센서 / 액추에이터 케이블
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 조립 및 생산 라인

제품 특성

  • UV-저항성
  • VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • 드래그 체인에 적합
  • 400만 번의 일정한 굴곡으로 굽힘과 풀림 사이클을 견디며, 최대 10m의 이동 거리를 고려하여 설계되었습니다.

인증

  • UL AWM Style 20549

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • 절연 재질 : PP
  • Colour-code: 3-pin: bn, bu, bk 4-pin: bn, wh, bu, bk 5-pin: bn, wh, bu, bk, gy 8-pin: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd
  • 외부시스 : PUR, 흑색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블

최대 사용 전압

  • 300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)

도체 연합

  • VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 클래스 6에 따른 극세 전선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 5 x 외경
  • 굽힘: 10 x 외경

온도 범위

  • 수시 굴곡(이동) 설치 : -25°C to +80°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 다른 구성 타입 요청시 제공 가능합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.