UNITRONIC® BUS ASI FD
매우 유연한, 현장 네트워킹 시스템용 AS-INTERFACE 케이블
센서/액추에이터 레벨에서의 통신. 할로겐 프리 (PUR), UL 승인, 내유성 (TPE). -40°C ~+105°C (TPE)의 온도 범위
- "FD" = 파워체인(케이블 베어)에 적합
- "LD” = 장 거리
장점
- 새로운 BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) 는 모듈이 보다 멀리 연결되어질 수 있게 위치 되어 지는 것을 가능하게 함 . AS-I 전력 공급은 절감될 수 있음. BUS ASI LD는 버젼 1.5로 하향-호환됨
- 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
- 높은 오일-저항성
응용 범위
- 센서/액츄에이터 레벨에서의 통신
- UNITRONIC® Fieldbus
센서-/액츄에이터 배선
제품 특성
- PUR 버젼은IEC 60754-1에 의거하여 할로겐프리
- 화염 저지력,IEC 60332-1-2, UL FT-2 화염 시험 에 따름
- 기하학적으로 코드된 2-코어 플랫 케이블을 통해 차폐없이 데이터와 전력이 송신됨. (지자기 역전(Polarity Reversal)으로부터 보호)
- ASI모듈내에서 "피어싱 기술"에 의해 도체는 접촉됩니다
- 둥근 케이블(커넥션 케이블)을 사용한 ASI 모듈(커플링 모듈)에 연결된 센서들
Norm references / Approvals
- ASI는 유럽 전역 표준인 EN 50295 및 국제 표준 IEC 62026-2을 따름
- TPE 변형: UL AWM Style 2103
CSA AWM II A/B
제품 구성
- 주석 도금된 극세선 도체 연합
- 코어 절연: 할로겐 프리 화합물
- 프로필 외피: TPE 또는 PUR
- Outer sheath: yellow (RAL 1023), black (RAL 9005), grey
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
최대 사용 전압
- 300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 저항
- 1.5 mm²: 최대. 13.7 Ohm/km
- 2.5 mm²: 최대. 8.21 Ohm/km
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 12 mm
- 유연한 사용, 고정 없이: 24 mm
유연한 사용, 고정 있음: 60 mm (15 x D)
시험 전압
- Core/core: 2000 V
온도 범위
- 고정 설치:
-40°C에서 +80°C (TPE +105°C) - 유연한 사용 – 고정 없이:
-30 °C에서 +70 °C (TPE +105 °C)
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- Lapp Kabel은 AS-International Association의 멤버입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.