SKINTOP® MS-HF-M

기계적 및 화학적 안정성이 중요한 분야에서 98mm까지의 케이블 직경을 위한 SKINTOP® MS-M 황동 케이블 글랜드

  • 철도산업용 케이블 글랜드
  • Hazard Level: HL 3

철도 화염 저지력 할로겐프리 신뢰도

CE

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
53112570
M 12 x 1,5 3.5 - 7 16 26.5 6.5 100
53112571
M 16 x 1,5 4.5 - 10 20 33.0 7 100
53112572
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53112573
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53112574
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53112575
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53112576
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53112577
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

장점

  • 할로겐프리와 화염 저지력
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최대 신뢰성

응용 범위

  • 지하철 및 철도
  • 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
  • 인명과 재산 보호를 우선시하는 곳 어디서나

인증

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 본체 : 니켈 도금 황동
    켑 너트 : 니켈 도금 황동
    인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 UL 94 V-0
    씰링 링 : 특수 엘라스토머
    O-링 : 특수 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.