SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, halogen-free saddle-clamp strain relief cable gland for harsh application conditions

  • 철도산업용 케이블 글랜드
  • Hazard Level: HL 3

철도화염 저지력할로겐프리최적 변형 방지신뢰도

CE

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
53112551
M 16 x 1,54.5 - 102041.0725
53112552
M 20 x 1,57 - 132446.0825
53112553
M 25 x 1,59 - 172948.5825
53112554
M 32 x 1,511 - 213656.6925

장점

  • 할로겐프리와 화염 저지력
  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
  • 고응력 완화
  • 높은 기계적 응력 용도

응용 범위

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 휴대용 장비
  • 빌딩 사이트의 기계와 시스템
  • 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
  • 플랜트 엔지니어링

인증

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

재료

  • 본체 : 니켈 도금 황동
    캡 너트 : 니켈 동금 황동
    인서트 : UL 94 V-0 할로겐프리 폴리아미드
    씰링 링 : 특수 엘라스토머
    O-링 : 특수 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.