SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling
- 철도산업용 케이블 글랜드
- Hazard Level: HL 3
장점
- 할로겐프리와 화염 저지력
- 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
- 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 빠르다
- 최대 신뢰성
- 조절 중 최대 조립 자유
응용 범위
- 지하철 및 철도
- 자동화 시스템
- 높은-전력 구동
- 주파수 컨버터
- 컨베이어 및 운송 시스템
인증
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
재료
- Body: nickel plated brass
Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
EMC-brush: brass wire
Sealing: special elastomere
O-ring: special elastomere
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.