SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, 낮은 저항의 스크린 접촉과 전동성이 높고 유연한 EMC 접점, 조립이 쉬운 황동 케이블 글랜드

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

신뢰도전압간섭 신호내온도성

CECULUScRUusDNV

품번 Article designation / size외부 Ø (mm), from - to편조(mm) 이상의 최소 Ø ,SW (mm)Thread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,53.5 - 7.01166.550
53112620
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640
M 25 x 1,59.0 - 17.07.529825
53112650
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,54.5 - 10.04201250
53112635
M 20 x 1,57.0 - 13.05241225
53112645
M 25 x 1,59.0 - 17.07.5291225
53112655
M 32 x 1,511.0 - 21.09361525
53112665
M 40 x 1,519.0 - 28.015451510
53112675
M 50 x 1,527.0 - 35.02154155
53112610LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01166.550
53112620LF
M 16 x 1,54.5 - 10.0420750
53112630LF
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53112640LF
M 25 x 1,59.0 - 17.07.529825
53112650LF
M 32 x 1,511.0 - 21.0936925
53112660LF
M 40 x 1,519.0 - 28.01545910
53112670LF
M 50 x 1,527.0 - 35.02154105

장점

  • 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
  • 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
  • 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 이어지는 연결이 가능
  • 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
  • 적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위

  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 텔레커뮤니케이션
  • 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
  • 측정과 제어기술
  • 자동화 기술

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

주의

  • 스테인레스스틸 V2A 에 사용 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.