SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, 이중 라멜라 가스켓이 있는 황동 케이블 글랜드, 빠르고, 저 저항 360° 스크린 접촉, 간단한 조립

  • NEW: Now also available in size M16x1.5
  • 보다 큰 직경 케이블의 보다 쉬운 조립을 위한 혁신적인 이중 라멜라 가스켓을 가진 크기 75 x 1.5 에서 110 x 2 까지의 SKINTOP® MS-M

신뢰도전압간섭 신호내온도성

CECULUSVDEDNV

품번 Article designation / size외부 Ø (mm), from - to편조(mm) 이상의 최소 Ø ,SW (mm)Thread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112506M 16 x 1,54.5 - 10220725
53112507
M 20 x 1,57.0 - 13.0324825
53112676
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
53112677
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
53112678
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
53112679
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
53112680
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
53112681
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
53112501
M 75 x 1,553.0 - 63.02595151
53112500
M 75 x 1,5 plus58.0 - 68.02595151
53112503
M 90 x 266.0 - 78.040115201
53112505
M 110 x 276.0 - 88.050135251
53112504
M 110 x 2 plus86.0 - 98.050135251
SKINTOP® MS-M BRUSH XL
53112516M 16 x 1,54.5 - 102201225
53112527
M 20 x 1,57.0 - 13.03241225
53113727
M 25 x 1,59.0 - 17.06291210
53113728
M 32 x 1,511.0 - 21.0836155
53113729
M 40 x 1,519.0 - 28.01045155
53112673
M 50 x 1,527.0 - 35.01454155

장점

  • 최대 신뢰성
  • 최대 신뢰성
  • 최대 신뢰성
  • Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.
  • Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

응용 범위

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • 자동화 시스템
  • 높은-전력 구동
  • Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
  • For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.

Norm references / Approvals

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 본체 : 니켈 도금 황동
    캡너트 : 니켈 도금 황동
    인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 UL 94
    EMC brush : 황동 와이어
    씰링 링 : 특수 엘라스토머
    O링 : 특수 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.