SKINTOP® INOX SC NPT
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, 표면이 매끄럽고 부식에 강한 스테인레스 스틸 케이블 글랜드, 컴팩트한 디자인, 해수 저항
- 컨팩트한 디자인으로 설계된 스테인레스 스틸 버전
- 최적 EMC 보호
장점
- 부드러운 표면 – 모서리 없음
- 최적 디자인
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
- 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
응용 범위
- 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
- 제약 산업
- 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)
- 육상 및 연안용
- 병입 공장 및 양조장
인증
- ECOLAB®
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준 - DIN EN 1672-2
기계 설계 지침 - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준
제품 구성
- ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 본체: 스테인레스 스틸 - V4A(1.4404 / 316L)
부속품: 폴리아미드
실링 링: 실리콘
O-링: 실리콘 -
보호 평가
- UL50E에 따른 NEMA 유형1, 유형 2, 유형 4X, 유형 6, 유형 12
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.