SKINTOP® HYGIENIC NPT
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, 제품 영역에서 사용할 수 있도록 매끄러운 표면을 가진 내마모성 스테인레스 스틸 케이블 그랜드
- 위생적인 중요 영역에 이상적이며, 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있습니다.
- No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components
장점
- 이상적인 세척을 위한 위생 설계
- 매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 유체의 축적 및 형성을 방지
응용 범위
- 식품 기계, 장비 및 부품
- 생산 영역에 사용하기위한
- 제약 산업
인증
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
기계 및 부품 (출원 중)에 대한 위생적인 디자인 - ECOLAB®
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준 - FDA 21 CFR 177.2600
북미에서 식품과 음료 산업을위한 특수 밀봉 요소 - NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준
제품 구성
- 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
- 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
- 하나의 완전한 어셈블리는 외부에서 쉽게 장착됨
- ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
재료
- 몸체: 스테인레스 스틸 - V4A (1.4404/316L)
인서트: 폴리아미드
씰링 재료: 특수 엘라스토머 -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.