SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, 표면이 매끄럽고 부식에 강한 스테인레스 스틸 케이블 글랜드, 컴팩트한 디자인, 해수 저항

  • 컨팩트한 디자인으로 설계된 스테인레스 스틸 버전
  • 식품 생산 중 물 튀김 구역에서 사용 가능

식음료 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 할로겐프리 기계적 저항성 내온도성

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® INOX NPT
53806778
NPT 1/4" 4 - 7 16 37.8 15 5
53806779
NPT 3/8" 6 - 10 20 40.4 15 5
53806780
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806781
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806782
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806783
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806784
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5
SKINTOP® INOX-R NPT
53806796
NPT 1/4" 3 - 5 16 37.8 15 5
53806797
NPT 3/8" 5 - 7 20 40.4 15 5
53806798
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 5
53806799
NPT 3/4" 7 - 13 29 46.2 15 5
53806800
NPT 1" 8 - 15 36 50.6 15 5
53806801
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 59.2 17 5
53806802
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 63.2 17 5

장점

  • 내부식성
  • 해수 저항성
  • 부드러운 표면 – 모서리 없음
  • 최적 디자인
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • 육상 및 연안용
  • 병입 공장 및 양조장
  • 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)

인증

  • ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
  • DIN EN 1672-2
    기계 설계 지침
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • Body: stainless steel V4A
    (1.4404 / 316L)
    Insert: polyamide
    Sealing: silicone
    O-Ring: silicone
  • 할로겐프리

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.