SKINTOP® HYGIENIC SC NPT
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, 제품 영역에서 사용할 수 있도록 매끄러운 표면을 가진 내마모성 스테인레스 스틸 케이블 그랜드
현재 NSF/ANSI 169 인증 포함: "for use in food zone non contact"
장점
- 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
- 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
- 이상적인 세척을 위한 위생 설계
- 매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 유체의 축적 및 형성을 방지
응용 범위
- 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
- 식품 기계, 장비 및 부품
- 생산 영역에 사용하기위한
- 제약 산업
인증
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
기계 및 부품 (출원 중)에 대한 위생적인 디자인 - ECOLAB®
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준 - FDA 21 CFR 177.2600
북미에서 식품과 음료 산업을위한 특수 밀봉 요소 - DIN EN 1672-2
기계 설계 지침 - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준
제품 구성
- 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
- 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
- 하나의 완전한 어셈블리는 외부에서 쉽게 장착됨
- ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
재료
- 몸체: 스테인레스 스틸 - V4A (1.4404/316L)
인서트: 폴리아미드
씰링 재료: 특수 엘라스토머 -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.