SKINTOP® MS-NPT BRUSH
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, 신속한 스크린 접촉 및 최대 조립 자유도의 복잡하지 않은 황동 케이블 글랜드, NPT 연결 나사
장점
- 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
- 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 빠르다
- 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 이어지는 연결이 가능
- 복잡하지 않고 신뢰성 있는
- 조절 중 최대 조립 자유
응용 범위
- 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
- 자동화 기술
- 높은-전력 구동
- 주파수 컨버터
- 컨베이어 및 운송 시스템
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 본체 : 니켈 도금 황동
캡너트 : 니켈 도금 황동
인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 UL 94
EMC brush : 황동 와이어
씰링 링 : 특수 엘라스토머
O링 : 특수 엘라스토머 -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
-
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정: -40°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.