SKINTOP® MS NPT
SKINTOP® MS NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 다양한 가변 클램핑 범위를 가지는 니켈 도금 황동 케이블 글랜드
장점
- 원뿔모양의 NPT 쓰레드
- 최대 신뢰성
- 최적 변형 방지
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
응용 범위
- 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
- 화학 산업
- 측정과 제어기술
- 기계및 장비 생산
- 플랜트 엔지니어링
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
- SKINTOP® MSR NPT에는 외경이 작은 케이블 및 와이어를 밀봉하기 위한 감축 씰 인서트가 장착되어 있음
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12
-
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.