SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, 신속한 스크린 접촉 및 최대 조립 자유도의 복잡하지 않은 황동 케이블 글랜드, NPT 연결 나사

신뢰도 간섭 신호 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS cRUus

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1

장점

  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 빠르다
  • 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 이어지는 연결이 가능
  • 복잡하지 않고 신뢰성 있는
  • 조절 중 최대 조립 자유

응용 범위

  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 자동화 기술
  • 높은-전력 구동
  • 주파수 컨버터
  • 컨베이어 및 운송 시스템

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 본체 : 니켈 도금 황동
    캡너트 : 니켈 도금 황동
    인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 UL 94
    EMC brush : 황동 와이어
    씰링 링 : 특수 엘라스토머
    O링 : 특수 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.