SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, 미터식 황동 케이블 글랜드, 높은 내한성 및 저온 충격 저항, 높은 기계적 안정성

극도의 영도 이하 온도 조건을 위한 것

화학적 저항성 우수 내한성 내부식성 기계적 저항성 내온도성

CE CULUS VDE cRUus

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,5 3.5 - 7 16 26.5 6.5 100
53113510
M 16 x 1,5 4.5 - 10 20 33.0 7 100
53113520
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53113530
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53113540
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53113550
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53113560
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53113570
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

장점

  • 높은 내한성
  • 저온 충격 저항성
  • 높은 기계적 안정성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • 기계적 안정성과 높은 저온-저항성이 매우 중요한 분야용도
  • 공조기술
  • 냉동 플랜드, 냉동 저장
  • 연안 섹터
  • 플랜트 엔지니어링

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 특수 폴리아미드
    씰링 링: 실리콘
    O-링: 실리콘

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

온도 범위

  • -70°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.