SKINTOP® COLD-R
SKINTOP® COLD-R, 미터식 황동 케이블 글랜드, 내한 및 저온 충격 저항, 씰 인서트 감소
극도의 영도 이하 온도 조건을 위한 것
장점
- 높은 내한성
- 저온 충격 저항성
- 높은 기계적 안정성
- 최적 변형 방지
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
응용 범위
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 특수 폴리아미드
씰링 링: 실리콘
O-링: 실리콘 -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
온도 범위
- -70°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.