SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, 벤딩 및 안티 킹크(anti-kink) 보호, 높은 보호 수준, 큰 외경을 가진 케이블 용의 견고한 PG 황동 케이블 글랜드

폭 넓은 클램핑 범위 최적 변형 방지 튼튼함

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/05 3.5 - 5 23 14.0 / 15.0 50.0 5 50
52001000
SR 09/07 5.5 - 7 25 17.0 / 17.0 52.0 6 50
52001010
SR 11/07 5.5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001020
SR 11/09 7.5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001030
SR 13/09 7.5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001040
SR 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001050
SR 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001060
SR 16/13 11.5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 25
52001070
SR 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 25
52001080
SR 21/15 13.5 - 15 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001090
SR 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001100
SR 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001110
SR 21/20 18 - 20 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001120
SR 29/20 18 - 20 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001130
SR 29/23 21 - 23 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001140
SR 29/25 23 - 25 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001150
SR 36/26 23 - 26 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001160
SR 36/30 27 - 30 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001170
SR 36/33 30 - 33 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001180
SR 36/35 32 - 35 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001190
SR 42/35 32 - 35 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001200
SR 42/38 35 - 38 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001210
SR 42/40 36 - 40 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001220
SR 48/40 36 - 40 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1
52001230
SR 48/44 40 - 44 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1

장점

  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
  • 고응력 완화
  • 튼튼함
  • 큰 외경을 가진 케이블 용도
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
  • 휴대용 장비
  • 휴대용 장비
  • 빌딩 부지
  • 이동 기계 부분

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • EMC 버젼, 참조 SKINDICHT® SRE

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    O-링: NBR
    킨크방지보호:CR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.