SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, 설치 높이를 낮추기 위해 절개된 씰링 링이 있는방청 및 해수 저항성 앵글 케이블 글랜드

내부식성 공간 요구 사항 튼튼함

CE

품번 Article designation / size A (mm) G mm Ø B mm 절개된 씰링 링 ØF (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm SW1/SW2 mm 피스 / PU
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 7 20.5 14 15.3 5 26.0 8.5 15.0 / 13.0 25
52004190
PG 9 23.5 17 18.3 5/8 28.0 9.5 18.0 / 15.0 25
52004200
PG 11 26 20 21.9 7/10/12.5 31.5 10 21.0 / 18.0 25
52004210
PG 13,5 28.5 22 24 7/10.5/13/16 34.5 10.5 23.0 / 20.0 25
52004220
PG 16 31 24 26.1 8/10.5/13.5/16 35.5 11 26.0 / 22.0 10
52005420
PG 21 33.5 30 32.5 11/15/18/20 42.5 11.5 32.0 / 28.0 10
52004225
PG 29 43 40 42 19/23/27/31 49.0 13 41.0 / 37.0 10
SKINDICHT® RWV, E+D 없음
52024020
PG 7 20.5 14 15.3 - 20.2 8.5 15.0 / 13.0 25
52023970
PG 9 23.5 17 18.3 - 21.8 9.5 18.0 / 15.0 25
52023980
PG 11 26 20 21.9 - 24.9 10 21.0 / 18.0 25
52023990
PG 13,5 28.5 22 24 - 27.4 10.5 23.0 / 20.0 25
52024000
PG 16 31 24 26.1 - 28.5 11 26.0 / 22.0 10
52024010
PG 21 33.5 30 32.5 - 34.8 11.5 32.0 / 28.0 10
52024015
PG 29 43 40 42 - 41.2 13 41.0 / 37.0 10

장점

  • 압력 완화
  • 절개된 씰링링으로 씰링된 것
  • 내부식성
  • 설치 높이의 감소
  • 해수 저항성

응용 범위

  • 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
  • 전기 모터 생산
  • 기계및 장비 생산
  • 플랜트 엔지니어링
  • 조명과 사운드 응용

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV without incised sealing ring (E) and compression screw (D)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 아연 다이 캐스팅
    압박나사 및 육각형 너트: 니켈도금 황동
    절개된 씰링 링: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C
    절개된 씰링 링없음: -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.