SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, 내부식성 각진 케이블 글랜드, 설치가 쉽고, 절대된 씰링 링이 있고 케이블이 완전히 안전

내부식성 공간 요구 사항 튼튼함

CE

품번 Article designation / size 절개된 씰링 링 ØF (mm) SW (mm) 전체 길이 (mm) 전체 폭 (mm) 전체 높이 (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SE
52004130
PG 16 8/10.5/13.5/16 22 49.2 42.0 36.0 10
52004140
PG 21 11/15/18/20 28 68.1 60.0 52.5 10
52005430
PG 29 19/23/27/31 37 83.6 66.0 54.0 5
52004150
PG 36 25/28/31/35 47 99.6 85.0 73.0 1
SKINDICHT® SE, E+D 없음
52024090
PG 16 - - 42.0 42.0 36.0 10
52024100
PG 21 - - 60.0 60.0 52.5 10
52024110
PG 29 - - 76.0 66.0 54.0 5
52024120
PG 36 - - 90.0 85.0 73.0 1

장점

  • 절개된 씰링링으로 씰링된 것
  • 내부식성
  • 손쉽게 설치
  • 완전한 안전 케이블 인입부
  • 전체적으로 낮은 높이

응용 범위

  • 높은 기계적 응력 용도
  • 연결선이 주어지지 않았을 때

제품 구성

  • 두 개의 스크류 홀을 가진 PG 16 - 21네 개의 스크류 홀을 가진 PG 29 - 36

주의

  • SKINDICHT® 또는 SKINTOP® 케이블 글랜드의 조합에 관하여, 당사는 갈라진 씰링 링과 프레스 스크류가 없는SKINDICHT® SE를 추천함.

분류 ETIM 5

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 아연 다이 캐스팅, 회색,헤머 톤 마감
    씰링 링: CR
    O-링: NBR
    압박나사: 니켈도금 황동

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.