SKINDICHT® RWV
장점
- 압력 완화
- 절개된 씰링링으로 씰링된 것
- 내부식성
- 설치 높이의 감소
- 해수 저항성
응용 범위
- 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
- 전기 모터 생산
- 기계및 장비 생산
- 플랜트 엔지니어링
- 조명과 사운드 응용
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
- For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV without incised sealing ring (E) and compression screw (D)
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 바디: 아연 다이 캐스팅
압박나사 및 육각형 너트: 니켈도금 황동
절개된 씰링 링: CR
O-링: NBR -
보호 평가
- IP 55
-
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
절개된 씰링 링없음: -20°C에서 +100°C -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.