SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, 절개된 씰링 링 그리고 높은 기계적 안정성, 높은 스트레인 릴리프가 있는 미터식 황동 케이블 글랜드

기계적 저항성 최적 변형 방지

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 쓰레드(thread) PG 기능 SW1/SW2 mm 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 29.0 5 50
52106810
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 30.0 6 50
52106820
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13.5 22 / 22 33.5 6 25
52106830
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 34.5 6 25
52106840
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 41.0 7 25
52106850
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 46.0 8 10
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 34.0 10 50
52106815
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 34.0 10 50
52106825
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13.5 22 / 22 37.5 10 25
52106835
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 38.5 10 25
52106845
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 45.0 11 25
52106855
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 51.0 13 10

장점

  • 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
  • 고응력 완화
  • 높은 기계적 안정성

응용 범위

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 빌딩 부지
  • 플랜트 엔지니어링
  • 전기 모터 생산

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL는 SKINDICHT® SHZ-M와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위한 확장된 커넥션 쓰레드(thread)이 있음
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • 예시 :
    SKZ-M 16/9
    16 = 연결 스레드
    9 = PG 기능 스레드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    갈라진곳 실링: CR/NBR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.